• クイックリリースジョイント

FQRM-2N-M12-F-BK

クイックリリースジョイント - おねじタイプ

Quick Release Joint with threaded stud

正しい使い方 ここがポイント!


FQRM-2N-M12-F-BKの形状図

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ

品番 M(並目) Lm(mm) タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FQRM-2N-M12-F-BK M12 20 フィックス 437 58,300 64,130 CAD カート 実働15日目出荷

FQRM-2N-M12-F-BKの材質・仕上げ

FQRM
本体 アルミニウム
アルマイト処理(黒)
ロック機構 スティール
亜鉛メッキ
取りつけねじ スティール

FQRM-2N-M12-F-BKの特長

  • 専用スタッドFQR-Sを使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。
  • 本体は取りつけねじで機器・装置に取りつけます。
  • くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。
  • ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。
  • セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。
  • ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ

  • クイックリリースジョイントは専用スタッド FQR-S接続時に空転します。
  • Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取りつけることができます。位置決めピンを使用することで、FQRMと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。
    *位置決めピンは付属していません。
  • フロートタイプはおねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置にFQRMを複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。
  • フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴をFQRMのあそびに合わせて大きくする必要があります。
  • フィックスタイプにはおねじ部品と本体の間のあそびがありません。
  • 取りつけねじは強度区分8.8以上を満たしています。
    (JIS B 1051:2014準拠)
  • 使用可能温度:-30℃~120℃

使用上の注意

  • 機器・装置は強度の表の荷重に耐えられる範囲で設計してください。

  • 取りつけ相手側のめねじやインサートナットは強度区分8以上のものを使用してください。

  • アプリケーションによって追加の安全措置を講じてください。

取りつけ

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ


使用例

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ


強度

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ

M
FQRMFQRM側ねじ寸法
M1
FQR-SFQR-S側ねじ寸法
FZ
最大引張荷重(kN)
FD
最大圧縮荷重(kN)
FR
最大せん断荷重(kN)
M10 M10 25 25 19
M10 M12 25 25 19
M12 M10 25 25 19
M12 M12 35 35 28

関連商品

専用のスタッドFQR-Sがあります。
FQR-S

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ

専用のフランジFQR-Fがあります。
FQR-F

FQRMクイックリリースジョイント - おねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FQRMにはこのような商品があります

クイックリリースジョイントにはこのような商品があります