• スケール

FPP-BK

ポイントプレート

Point Plate

FPP-BKの形状図

FPPポイントプレート寸法図

厚さ:約0.55mm

単位 : mm

品番 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPP-BK 0.8 BK 250 275 CAD カート 在庫品
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
FPP-BKの材質・仕上げ

FPP
本体 SUS304

FPP-BKの特長

  • スケールプレートFSPFSP)やスケールステッカFSSFSSFSTFST)と組み合わせて使用してください。
  • アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
  • 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 矢印・マーク
なし シルバー
BK シルバー

使用上の注意

高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。

使用例

スケールプレートFSPFSPFSP-K)と組み合わせて。

FPPポイントプレート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります