• スケール

ポイントステッカ

Point Sticker

FPT

FPTの形状図

FPTポイントステッカ寸法図

厚さ:約0.3mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPT 0.1 220 242 CAD カート 在庫品

FPTの材質・仕上げ

FPT
本体 ポリエステル(透明)

FPTの特長

  • スケールプレートFSPFSP)やスケールステッカFSSFSSFSTFST)と組み合わせて使用してください。
  • 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。
  • アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。

使用例

スケールステッカFSSFSSFSTFST)と組み合わせて。

FPTポイントステッカ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります