• スケール

スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

Half Scale Plate - Vertical Type

FSP-V-HSR

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFSP-HSRFSP-HSR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り寸法図

厚さ:約0.55mm

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSP-200V-T-HSR 4.8 390 429 CAD カート 在庫品
FSP-200V-B-HSR 4.8 390 429 CAD カート 在庫品
FSP-300V-T-HSR 7 490 539 CAD カート 在庫品
FSP-300V-B-HSR 7 490 539 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

FSP-V-HSR
本体 SUS304

特長

  • 縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
  • 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
  • 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
  • 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。

使用上の注意

  • 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
  • FSP-V-HSRスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

使用例

左右ねじを用いた両方向に動く送り機構における、実際の移動量の読み取りに。
左側のテーブルが40mm移動すると、右側のテーブルも40mm移動し、合計で80mm移動します。FSP-V-HSRを使用することで、この合計の移動量を確認することができます。

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り


価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります