寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量(g) | 背景色 | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSS-100-R | 108 | 100 | ゼロ点左 | 0.5 | SG | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-R | 208 | 200 | ゼロ点左 | 1 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-R | 308 | 300 | ゼロ点左 | 1.5 | SG | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-R | 508 | 500 | ゼロ点左 | 2.5 | SG | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100-L | 108 | 100 | ゼロ点右 | 0.5 | SG | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-L | 208 | 200 | ゼロ点右 | 1 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-L | 308 | 300 | ゼロ点右 | 1.5 | SG | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-L | 508 | 500 | ゼロ点右 | 2.5 | SG | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100-C | 108 | 100 | 中央振分 | 0.5 | SG | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-C | 208 | 200 | 中央振分 | 1 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-C | 308 | 300 | 中央振分 | 1.5 | SG | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-C | 508 | 500 | 中央振分 | 2.5 | SG | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100-R-BK | 108 | 100 | ゼロ点左 | 0.5 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-R-BK | 208 | 200 | ゼロ点左 | 1 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-R-BK | 308 | 300 | ゼロ点左 | 1.5 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-R-BK | 508 | 500 | ゼロ点左 | 2.5 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100-L-BK | 108 | 100 | ゼロ点右 | 0.5 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-L-BK | 208 | 200 | ゼロ点右 | 1 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-L-BK | 308 | 300 | ゼロ点右 | 1.5 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-L-BK | 508 | 500 | ゼロ点右 | 2.5 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100-C-BK | 108 | 100 | 中央振分 | 0.5 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200-C-BK | 208 | 200 | 中央振分 | 1 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300-C-BK | 308 | 300 | 中央振分 | 1.5 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500-C-BK | 508 | 500 | 中央振分 | 2.5 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FSS | |
|---|---|
| 本体 | ポリエステル アルミ蒸着 |
特長
- ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| R | ゼロ点左 |
| L | ゼロ点右 |
| C | 中央振分 |
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 背景色 | 目盛り・数字 |
|---|---|---|
| なし | シルバー | 赤・黒 |
| BK | 黒 | シルバー |
使用上の注意
- FSSスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。