• スケール

スケールステッカ(横型)

Scale Sticker Horizontal Type

FST

形状図

FSTスケールステッカ(横型)寸法図

厚さ:約0.3mm
*0と50の倍数は赤色です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

読み取り方向
すべて
ゼロ点左
ゼロ点右
中央振分

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FST-100-R 108 100 ゼロ点左 0.5 350 385 CAD カート 在庫品
FST-200-R 208 200 ゼロ点左 1 430 473 CAD カート 在庫品
FST-300-R 308 300 ゼロ点左 1.5 490 539 CAD カート 在庫品
FST-100-L 108 100 ゼロ点右 0.5 350 385 CAD カート 在庫品
FST-200-L 208 200 ゼロ点右 1 430 473 CAD カート 在庫品
FST-300-L 308 300 ゼロ点右 1.5 490 539 CAD カート 在庫品
FST-100-C 108 100 中央振分 0.5 350 385 CAD カート 在庫品
FST-200-C 208 200 中央振分 1 430 473 CAD カート 在庫品
FST-300-C 308 300 中央振分 1.5 490 539 CAD カート 在庫品
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
FST
本体 ポリエステル(透明)

特長

  • ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
  • 100・200・300mmのスケール長を標準化。
  • 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 目盛り
R ゼロ点左
L ゼロ点右
C 中央振分

使用上の注意

  • FSTスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズFLEがあります。
FLE

FSTスケールステッカ(横型)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

読み取り方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります