寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBS-M4-10-CE | M4 | 0.7 | 10.5 | 7 | 2.38 | 4 | 3 | 1.5 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-16-CE | M4 | 0.7 | 16.5 | 7 | 2.38 | 4 | 3 | 1.9 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-25-CE | M4 | 0.7 | 25.5 | 7 | 2.38 | 4 | 3 | 2.5 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-12-CE | M5 | 0.8 | 12.6 | 8.5 | 3.18 | 5 | 4 | 2.9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-20-CE | M5 | 0.8 | 20.6 | 8.5 | 3.18 | 5 | 4 | 3.9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-30-CE | M5 | 0.8 | 30.6 | 8.5 | 3.18 | 5 | 4 | 5 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-16-CE | M6 | 1 | 16.8 | 10 | 3.97 | 6 | 5 | 5.6 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-25-CE | M6 | 1 | 25.8 | 10 | 3.97 | 6 | 5 | 7.6 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-40-CE | M6 | 1 | 40.8 | 10 | 3.97 | 6 | 5 | 11 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-20-CE | M8 | 1.25 | 21.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 13.5 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-35-CE | M8 | 1.25 | 36.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 19 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-50-CE | M8 | 1.25 | 51.2 | 13 | 5.56 | 8 | 6 | 25 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-25-CE | M10 | 1.5 | 26.7 | 16 | 7.14 | 10 | 8 | 26 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-40-CE | M10 | 1.5 | 41.7 | 16 | 7.14 | 10 | 8 | 34 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-60-CE | M10 | 1.5 | 61.7 | 16 | 7.14 | 10 | 8 | 47 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-30-CE | M12 | 1.75 | 32 | 18 | 7.94 | 12 | 10 | 40 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-50-CE | M12 | 1.75 | 52 | 18 | 7.94 | 12 | 10 | 56 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-80-CE | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 7.94 | 12 | 10 | 83 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SCBS-CE | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | アルミナ(純度99%以上、硬度1100HV) |
特長
- セラミックボールを内蔵したクランピングボルト。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。