寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M4-6-CE | M4 | 0.7 | 6.5 | 2.38 | 2 | 0.4 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-10-CE | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.38 | 2 | 0.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-16-CE | M4 | 0.7 | 16.5 | 2.38 | 2 | 1 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-8-CE | M5 | 0.8 | 8.6 | 3.18 | 2.5 | 0.8 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-12-CE | M5 | 0.8 | 12.6 | 3.18 | 2.5 | 1.3 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-20-CE | M5 | 0.8 | 20.6 | 3.18 | 2.5 | 2.3 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-10-CE | M6 | 1 | 10.8 | 3.97 | 3 | 1.5 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-16-CE | M6 | 1 | 16.8 | 3.97 | 3 | 2.5 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-25-CE | M6 | 1 | 25.8 | 3.97 | 3 | 4 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-12-CE | M8 | 1.25 | 13.2 | 5.56 | 4 | 3.2 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-20-CE | M8 | 1.25 | 21.2 | 5.56 | 4 | 5.7 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-30-CE | M8 | 1.25 | 31.2 | 5.56 | 4 | 9 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-16-CE | M10 | 1.5 | 17.7 | 7.14 | 5 | 7 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-25-CE | M10 | 1.5 | 26.7 | 7.14 | 5 | 11 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-35-CE | M10 | 1.5 | 36.7 | 7.14 | 5 | 16 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-20-CE | M12 | 1.75 | 22 | 7.94 | 6 | 12.5 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-30-CE | M12 | 1.75 | 32 | 7.94 | 6 | 20 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-40-CE | M12 | 1.75 | 42 | 7.94 | 6 | 28 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SCSS-CE セラミックボール | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | アルミナ(純度99%以上・硬度1100HV) |
特長
- 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。