寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M3-5-R | M3 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1620 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M3-10-R | M3 | 0.5 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1620 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-6-R | M4 | 0.7 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 2040 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-10-R | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | 2040 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-16-R | M4 | 0.7 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2040 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-8-R | M5 | 0.8 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 | 3000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-12-R | M5 | 0.8 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 | 3000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-20-R | M5 | 0.8 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 3000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-10-R | M6 | 1 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 | 4500 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-16-R | M6 | 1 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 | 4500 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-20-R | M6 | 1 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 | 4500 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-25-R | M6 | 1 | 25.8 | 4 | 3 | 4 | 4500 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-10-R | M8 | 1.25 | 11.2 | 5.56 | 4 | 2.5 | 9000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-12-R | M8 | 1.25 | 13.2 | 5.56 | 4 | 3.2 | 9000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-20-R | M8 | 1.25 | 21.2 | 5.56 | 4 | 5.7 | 9000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-25-R | M8 | 1.25 | 26.2 | 5.56 | 4 | 7.7 | 9000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-30-R | M8 | 1.25 | 31.2 | 5.56 | 4 | 9 | 9000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-12-R | M10 | 1.5 | 13.7 | 7.14 | 5 | 5 | 14400 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-16-R | M10 | 1.5 | 17.7 | 7.14 | 5 | 7 | 14400 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-20-R | M10 | 1.5 | 21.7 | 7.14 | 5 | 9.5 | 14400 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-25-R | M10 | 1.5 | 26.7 | 7.14 | 5 | 11 | 14400 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-35-R | M10 | 1.5 | 36.7 | 7.14 | 5 | 16 | 14400 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-16-R | M12 | 1.75 | 18 | 7.94 | 6 | 10 | 18000 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-20-R | M12 | 1.75 | 22 | 7.94 | 6 | 12.5 | 18000 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-30-R | M12 | 1.75 | 32 | 7.94 | 6 | 20 | 18000 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-40-R | M12 | 1.75 | 42 | 7.94 | 6 | 28 | 18000 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-20-R | M16 | 2 | 23.3 | 11.91 | 8 | 22 | 43800 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-25-R | M16 | 2 | 28.3 | 11.91 | 8 | 28 | 43800 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-35-R | M16 | 2 | 38.3 | 11.91 | 8 | 41 | 43800 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-50-R | M16 | 2 | 53.3 | 11.91 | 8 | 48 | 43800 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCSS-M8-10-RSCSS-M10-12-RSCSS-M12-16-RSCSS-M16-20-Rは六角穴深さが浅くなっています。
材質・仕上げ
| SCSS-R ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特長
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。