寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | d2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1.7 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 4 | 4 | 2.5 | 1.3 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 4 | 2.5 | 1.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 4 | 2.5 | 2.1 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 4 | 4 | 2.5 | 2.7 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 4 | 4 | 2.5 | 3.3 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1.9 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 5 | 4 | 3 | 3.6 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5.4 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6.3 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 6.5 | 6 | 4 | 3.4 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 6.5 | 6 | 4 | 4.7 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 6.5 | 6 | 4 | 6.3 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 6.5 | 6 | 4 | 7.9 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 6.5 | 6 | 4 | 9.5 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 6.5 | 6 | 4 | 11.1 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 6.5 | 6 | 4 | 12.7 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SDSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。