寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M6-30 | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3 | 6.6 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40 | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3 | 8.8 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50 | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3 | 11 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 6.1 | 25 | 4 | 9 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 6.1 | 40 | 4 | 12 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 6.1 | 50 | 4 | 15 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63 | M8 | 1.25 | 6.1 | 63 | 4 | 19 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40 | M10 | 1.5 | 7.8 | 40 | 5 | 16 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50 | M10 | 1.5 | 7.8 | 50 | 5 | 22 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63 | M10 | 1.5 | 7.8 | 63 | 5 | 29 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80 | M10 | 1.5 | 7.8 | 80 | 5 | 37 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40 | M12 | 1.75 | 9.4 | 40 | 6 | 25 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63 | M12 | 1.75 | 9.4 | 63 | 6 | 41 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80 | M12 | 1.75 | 9.4 | 80 | 6 | 53 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100 | M12 | 1.75 | 9.4 | 100 | 6 | 68 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGBS | |
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
特長
- ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。SBPSBPS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
-
その他のシリーズ
SGB----スティール製 - ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBPSGB-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBPSGBS-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPSSGBS-SBPS