寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M6-30-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 30 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 7.6 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 40 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 9.8 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 50 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 12 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 30 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 8.6 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 40 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 50 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 13 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9.6 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11.8 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 14 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 30 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 11.6 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 40 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13.8 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 50 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 16 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 30 | 3 | 11 | 3 | 7 | 13.6 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 40 | 3 | 11 | 3 | 7 | 15.8 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 25 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 40 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 13 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 50 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 16 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 63 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 20 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 25 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 11 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 40 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 14 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 50 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 17 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 63 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 21 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 5 | 12 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 40 | 4 | 10 | 3 | 5 | 15 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 63 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 25 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 14 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 40 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 17 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 50 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 20 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 63 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 24 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 16 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 40 | 4 | 11 | 3 | 6 | 19 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 22 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 63 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 20 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 23 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 26 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 30 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 25 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 24 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-40-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 40 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 27 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-50-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 50 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 30 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-63-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 63 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 34 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-40-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 40 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 18 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 50 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 24 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 63 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 31 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 80 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 39 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 19 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 50 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 25 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 63 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 32 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 80 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 40 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 40 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 21 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 27 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 63 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 34 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 80 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 42 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 23 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 50 | 5 | 11 | 3 | 5 | 29 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 63 | 5 | 11 | 3 | 5 | 36 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 80 | 5 | 11 | 3 | 5 | 44 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 27 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 33 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 40 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 48 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 40 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 31 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-50-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 50 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 37 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-63-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 63 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 44 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-80-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 80 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 52 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-40-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 40 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 28 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 63 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 44 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 80 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 56 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 71 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 30 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 46 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 58 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 73 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 32 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 48 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 60 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 40 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 36 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 63 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 52 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 80 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 64 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 100 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 79 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 40 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 40 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-63-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 63 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 56 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-80-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 80 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 68 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-100-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 100 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 83 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
| Oリング | - |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。