• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGBS-SBPS/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Ball Point Type

形状図

SGBS-SBPSスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGBS-M6-30-SBPS21 M6 1 21 12.8 30 3 10 3 6 22.6 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-40-SBPS21 M6 1 21 12.8 40 3 10 3 6 24.8 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-50-SBPS21 M6 1 21 12.8 50 3 10 3 6 27 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-30-SBPS25 M6 1 25 13 30 3 10.5 3 6.5 29.6 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-40-SBPS25 M6 1 25 13 40 3 10.5 3 6.5 31.8 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-50-SBPS25 M6 1 25 13 50 3 10.5 3 6.5 34 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-30-SBPS32 M6 1 32 14 30 3 11 3 7 40.6 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-40-SBPS32 M6 1 32 14 40 3 11 3 7 42.8 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
SGBS-M6-50-SBPS32 M6 1 32 14 50 3 11 3 7 45 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-25-SBPS21 M8 1.25 21 12.8 25 4 10 3 5 25 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-40-SBPS21 M8 1.25 21 12.8 40 4 10 3 5 28 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-50-SBPS21 M8 1.25 21 12.8 50 4 10 3 5 31 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-63-SBPS21 M8 1.25 21 12.8 63 4 10 3 5 35 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-25-SBPS25 M8 1.25 25 13 25 4 10.5 3 5.5 32 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-40-SBPS25 M8 1.25 25 13 40 4 10.5 3 5.5 35 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-50-SBPS25 M8 1.25 25 13 50 4 10.5 3 5.5 38 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-63-SBPS25 M8 1.25 25 13 63 4 10.5 3 5.5 42 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-25-SBPS32 M8 1.25 32 14 25 4 11 3 6 43 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-40-SBPS32 M8 1.25 32 14 40 4 11 3 6 46 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-50-SBPS32 M8 1.25 32 14 50 4 11 3 6 49 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-63-SBPS32 M8 1.25 32 14 63 4 11 3 6 53 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-25-SBPS40 M8 1.25 40 16 25 4 13 4 8 76 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-40-SBPS40 M8 1.25 40 16 40 4 13 4 8 79 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-50-SBPS40 M8 1.25 40 16 50 4 13 4 8 82 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-63-SBPS40 M8 1.25 40 16 63 4 13 4 8 86 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
SGBS-M8-25-SBPS50 M8 1.25 50 16 25 4 15.5 4 10.4 124 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M8-40-SBPS50 M8 1.25 50 16 40 4 15.5 4 10.4 127 6,770 7,447 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M8-50-SBPS50 M8 1.25 50 16 50 4 15.5 4 10.4 130 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M8-63-SBPS50 M8 1.25 50 16 63 4 15.5 4 10.4 134 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M10-40-SBPS21 M10 1.5 21 12.8 40 5 10 3 4.3 32 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-50-SBPS21 M10 1.5 21 12.8 50 5 10 3 4.3 38 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-63-SBPS21 M10 1.5 21 12.8 63 5 10 3 4.3 45 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-80-SBPS21 M10 1.5 21 12.8 80 5 10 3 4.3 53 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-40-SBPS25 M10 1.5 25 13 40 5 10.5 3 4.6 39 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-50-SBPS25 M10 1.5 25 13 50 5 10.5 3 4.6 45 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-63-SBPS25 M10 1.5 25 13 63 5 10.5 3 4.6 52 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-80-SBPS25 M10 1.5 25 13 80 5 10.5 3 4.6 60 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-40-SBPS32 M10 1.5 32 14 40 5 11 3 5 50 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-50-SBPS32 M10 1.5 32 14 50 5 11 3 5 56 2,690 2,959 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-63-SBPS32 M10 1.5 32 14 63 5 11 3 5 63 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-80-SBPS32 M10 1.5 32 14 80 5 11 3 5 71 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-40-SBPS40 M10 1.5 40 16 40 5 13 4 7 83 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-50-SBPS40 M10 1.5 40 16 50 5 13 4 7 89 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-63-SBPS40 M10 1.5 40 16 63 5 13 4 7 96 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-80-SBPS40 M10 1.5 40 16 80 5 13 4 7 104 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
SGBS-M10-40-SBPS50 M10 1.5 50 16 40 5 15.5 4 9.3 130 6,860 7,546 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M10-50-SBPS50 M10 1.5 50 16 50 5 15.5 4 9.3 136 6,980 7,678 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M10-63-SBPS50 M10 1.5 50 16 63 5 15.5 4 9.3 143 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M10-80-SBPS50 M10 1.5 50 16 80 5 15.5 4 9.3 151 7,340 8,074 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M12-100-SBPS21 M12 1.75 21 12.8 100 6 10 3 3.4 84 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-40-SBPS21 M12 1.75 21 12.8 40 6 10 3 3.4 41 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-63-SBPS21 M12 1.75 21 12.8 63 6 10 3 3.4 57 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-80-SBPS21 M12 1.75 21 12.8 80 6 10 3 3.4 69 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-100-SBPS25 M12 1.75 25 13 100 6 10.5 3 3.6 91 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-40-SBPS25 M12 1.75 25 13 40 6 10.5 3 3.6 48 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-63-SBPS25 M12 1.75 25 13 63 6 10.5 3 3.6 64 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-80-SBPS25 M12 1.75 25 13 80 6 10.5 3 3.6 76 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-100-SBPS32 M12 1.75 32 14 100 6 11 3 4.2 102 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-40-SBPS32 M12 1.75 32 14 40 6 11 3 4.2 59 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-63-SBPS32 M12 1.75 32 14 63 6 11 3 4.2 75 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-80-SBPS32 M12 1.75 32 14 80 6 11 3 4.2 87 3,570 3,927 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-100-SBPS40 M12 1.75 40 16 100 6 13 4 6.2 135 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-40-SBPS40 M12 1.75 40 16 40 6 13 4 6.2 92 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-63-SBPS40 M12 1.75 40 16 63 6 13 4 6.2 108 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-80-SBPS40 M12 1.75 40 16 80 6 13 4 6.2 120 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
SGBS-M12-40-SBPS50 M12 1.75 50 16 40 6 15.5 4 8.7 137 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M12-63-SBPS50 M12 1.75 50 16 63 6 15.5 4 8.7 153 7,340 8,074 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M12-80-SBPS50 M12 1.75 50 16 80 6 15.5 4 8.7 165 7,860 8,646 CAD カート 実働15日目出荷
SGBS-M12-100-SBPS50 M12 1.75 50 16 100 6 15.5 4 8.7 180 8,190 9,009 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGBS-SBPS
ステンレス製スラストパッド
グラブスクリュー SUS303
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム

特長

  • スラストパッドつきのグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
  • SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGBS
SBPS

SGBS-SBPS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります