• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGPS-BR/グラブスクリュー(ステンレス製) - 黄銅パッド

Grub Screw with Brass Pad

形状図

SGPS-BRグラブスクリュー(ステンレス製) - 黄銅パッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGPS-M3-3-BR M3 0.5 1.9 3 0.5 1.5 0.2 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.2 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-5-BR M3 0.5 1.9 5 0.5 1.5 0.3 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-6-BR M3 0.5 1.9 6 0.5 1.5 0.4 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-8-BR M3 0.5 1.9 8 0.5 1.5 0.5 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-10-BR M3 0.5 1.9 10 0.5 1.5 0.6 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-4-BR M4 0.7 2.5 4 0.5 2 0.3 800 880 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-5-BR M4 0.7 2.5 5 0.5 2 0.3 800 880 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-6-BR M4 0.7 2.5 6 0.5 2 0.4 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-8-BR M4 0.7 2.5 8 0.5 2 0.6 570 627 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-10-BR M4 0.7 2.5 10 0.5 2 0.7 570 627 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-12-BR M4 0.7 2.5 12 0.5 2 0.9 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-16-BR M4 0.7 2.5 16 0.5 2 1.2 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-20-BR M4 0.7 2.5 20 0.5 2 1.4 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M5-5-BR M5 0.8 3 5 0.5 2.5 0.5 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-6-BR M5 0.8 3 6 0.5 2.5 0.6 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-8-BR M5 0.8 3 8 0.5 2.5 0.8 570 627 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-10-BR M5 0.8 3 10 0.5 2.5 1 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-12-BR M5 0.8 3 12 0.5 2.5 1.2 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-16-BR M5 0.8 3 16 0.5 2.5 1.6 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-20-BR M5 0.8 3 20 0.5 2.5 2 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-25-BR M5 0.8 3 25 0.5 2.5 2.5 840 924 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-6-BR M6 1 4 6 1 3 0.9 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-8-BR M6 1 4 8 1 3 1.2 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-10-BR M6 1 4 10 1 3 1.5 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-12-BR M6 1 4 12 1 3 1.8 600 660 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-16-BR M6 1 4 16 1 3 2.3 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-20-BR M6 1 4 20 1 3 2.9 690 759 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-25-BR M6 1 4 25 1 3 3.6 730 803 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-32-BR M6 1 4 32 1 3 4.5 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-40-BR M6 1 4 40 1 3 6.4 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-50-BR M6 1 4 50 1 3 7 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-8-BR M8 1.25 6 8 1.5 4 2 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-10-BR M8 1.25 6 10 1.5 4 2.6 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-12-BR M8 1.25 6 12 1.5 4 3.2 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-16-BR M8 1.25 6 16 1.5 4 4.4 690 759 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-20-BR M8 1.25 6 20 1.5 4 5.7 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-25-BR M8 1.25 6 25 1.5 4 7.2 800 880 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-32-BR M8 1.25 6 32 1.5 4 9.4 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-40-BR M8 1.25 6 40 1.5 4 12 960 1,056 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-50-BR M8 1.25 6 50 1.5 4 15 1,190 1,309 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-63-BR M8 1.25 6 63 1.5 4 19 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-16-BR M10 1.5 8 16 2 5 7 900 990 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-20-BR M10 1.5 8 20 2 5 8.8 930 1,023 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-25-BR M10 1.5 8 25 2 5 11.1 990 1,089 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-32-BR M10 1.5 8 32 2 5 14.3 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-40-BR M10 1.5 8 40 2 5 18 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-50-BR M10 1.5 8 50 2 5 22.4 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-63-BR M10 1.5 8 63 2 5 31 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-80-BR M10 1.5 8 80 2 5 36 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-20-BR M12 1.75 10 20 2 6 10 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-25-BR M12 1.75 10 25 2 6 13.5 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-32-BR M12 1.75 10 32 2 6 18.4 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-40-BR M12 1.75 10 40 2 6 24 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-50-BR M12 1.75 10 50 2 6 31 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-63-BR M12 1.75 10 63 2 6 40 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-80-BR M12 1.75 10 80 2 6 55 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-100-BR M12 1.75 10 100 2 6 66 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGPS-BR 黄銅パッド
ねじ部 SUS303
パッド 黄銅

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります