• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGPS-PL/グラブスクリュー(ステンレス製) - プラスティックパッド

Grub Screw with Plastic Pad

形状図

SGPS-PL 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGPS-M3-3-PL M3 0.5 1.5 3 0.8 1.5 0.2 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-4-PL M3 0.5 1.5 4 0.8 1.5 0.2 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-5-PL M3 0.5 1.5 5 0.8 1.5 0.3 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-6-PL M3 0.5 1.5 6 0.8 1.5 0.4 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-8-PL M3 0.5 1.5 8 0.8 1.5 0.5 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-10-PL M3 0.5 1.5 10 0.8 1.5 0.6 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-4-PL M4 0.7 2 4 1 1.5 0.3 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-5-PL M4 0.7 2 5 1 1.5 0.3 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-6-PL M4 0.7 2 6 1 1.5 0.4 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-8-PL M4 0.7 2 8 1 2 0.6 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-10-PL M4 0.7 2 10 1 2 0.7 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-12-PL M4 0.7 2 12 1 2 0.9 690 759 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-16-PL M4 0.7 2 16 1 2 1.2 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-20-PL M4 0.7 2 20 1 2 1.4 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M5-5-PL M5 0.8 3 5 1 2 0.5 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-6-PL M5 0.8 3 6 1 2 0.6 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-8-PL M5 0.8 3 8 1 2.5 0.8 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-10-PL M5 0.8 3 10 1 2.5 1 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-12-PL M5 0.8 3 12 1 2.5 1.2 680 748 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-16-PL M5 0.8 3 16 1 2.5 1.6 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-20-PL M5 0.8 3 20 1 2.5 2 730 803 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-25-PL M5 0.8 3 25 1 2.5 2.6 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-6-PL M6 1 3.5 6 1.3 3 0.9 750 825 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-8-PL M6 1 3.5 8 1.3 3 1.2 750 825 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-10-PL M6 1 3.5 10 1.3 3 1.5 690 759 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-12-PL M6 1 3.5 12 1.3 3 1.8 690 759 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-16-PL M6 1 3.5 16 1.3 3 2.3 710 781 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-20-PL M6 1 3.5 20 1.3 3 2.9 760 836 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-25-PL M6 1 3.5 25 1.3 3 3.6 760 836 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-32-PL M6 1 3.5 32 1.3 3 4.5 950 1,045 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-40-PL M6 1 3.5 40 1.3 3 5.6 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-50-PL M6 1 3.5 50 1.3 3 7.8 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-8-PL M8 1.25 5 8 1.6 4 2 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-10-PL M8 1.25 5 10 1.6 4 2.6 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-12-PL M8 1.25 5 12 1.6 4 3.2 730 803 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-16-PL M8 1.25 5 16 1.6 4 4.4 730 803 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-20-PL M8 1.25 5 20 1.6 4 5.7 760 836 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-25-PL M8 1.25 5 25 1.6 4 7.2 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-32-PL M8 1.25 5 32 1.6 4 9.4 900 990 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-40-PL M8 1.25 5 40 1.6 4 12 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-50-PL M8 1.25 5 50 1.6 4 15 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-63-PL M8 1.25 5 63 1.6 4 18 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-16-PL M10 1.5 6.5 16 1.9 5 7 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-20-PL M10 1.5 6.5 20 1.9 5 8.8 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-25-PL M10 1.5 6.5 25 1.9 5 11.1 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-32-PL M10 1.5 6.5 32 1.9 5 14.3 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-40-PL M10 1.5 6.5 40 1.9 5 18 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-50-PL M10 1.5 6.5 50 1.9 5 22.4 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-63-PL M10 1.5 6.5 63 1.9 5 28 1,710 1,881 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-80-PL M10 1.5 6.5 80 1.9 5 37 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-20-PL M12 1.75 8 20 2.1 6 10 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-25-PL M12 1.75 8 25 2.1 6 13.5 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-32-PL M12 1.75 8 32 2.1 6 18.4 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-40-PL M12 1.75 8 40 2.1 6 24 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-50-PL M12 1.75 8 50 2.1 6 31 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-63-PL M12 1.75 8 63 2.1 6 40 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-80-PL M12 1.75 8 80 2.1 6 52 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-100-PL M12 1.75 8 100 2.1 6 66 2,310 2,541 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGPS-PL プラスティックパッド
ねじ部 SUS303
パッド ポリアセタール(白)

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります