• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS/グラブスクリュー

Grub Screw Thrust Point

形状図

SGTSグラブスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d2 Z1 Z2 d3 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M6-30 M6 1 30 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 4 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-35 M6 1 35 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 5 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-40 M6 1 40 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 6 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-45 M6 1 45 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 7 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-50 M6 1 50 4.5 h11 5.4 2.5 4 3 8 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-35 M8 1.25 35 6 h11 6.8 3 5.4 4 9 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-40 M8 1.25 40 6 h11 6.8 3 5.4 4 11 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-45 M8 1.25 45 6 h11 6.8 3 5.4 4 13 590 649 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-50 M8 1.25 50 6 h11 6.8 3 5.4 4 14 600 660 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-60 M8 1.25 60 6 h11 6.8 3 5.4 4 17 630 693 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-70 M8 1.25 70 6 h11 6.8 3 5.4 4 20 680 748 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45 M10 1.5 45 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 19 710 781 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50 M10 1.5 50 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 22 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55 M10 1.5 55 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 24 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60 M10 1.5 60 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 26 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65 M10 1.5 65 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 29 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80 M10 1.5 80 8 h11 8.2 4.5 7.2 5 36 920 1,012 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50 M12 1.75 50 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 29 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60 M12 1.75 60 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 36 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65 M12 1.75 65 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 39 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70 M12 1.75 70 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 43 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80 M12 1.75 80 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 50 1,130 1,243 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100 M12 1.75 100 8 h11 8.6 4.5 7.2 6 65 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65 M16 2 65 12 h11 10.6 5 11 8 73 1,480 1,628 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70 M16 2 70 12 h11 10.6 5 11 8 79 1,580 1,738 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75 M16 2 75 12 h11 10.6 5 11 8 85 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80 M16 2 80 12 h11 10.6 5 11 8 92 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100 M16 2 100 12 h11 10.6 5 11 8 119 2,030 2,233 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125 M16 2 125 12 h11 10.6 5 11 8 151 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80 M20 2.5 80 15.5 h11 12.4 5.5 14.4 10 149 2,600 2,860 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90 M20 2.5 90 15.5 h11 12.4 5.5 14.4 10 169 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100 M20 2.5 100 15.5 h11 12.4 5.5 14.4 10 190 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125 M20 2.5 125 15.5 h11 12.4 5.5 14.4 10 241 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150 M20 2.5 150 15.5 h11 12.4 5.5 14.4 10 292 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS
本体 SUS304相当

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • スラストパッドSTPS-ASTPS-KSTPS-PSCPSSCPS-KRSCPS-KSのいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブ ねじ組み合わせサービスをご参照ください。⇒レバー・ノブ ねじ組み合わせサービス
  • 本商品とステンレス製スラストパッドがセットになった商品もあります。
品番 ステンレス製スラストパッドの仕様
SGTS-STPS-A キャップなし
SGTS-STPS-K ポリアセタール(白)キャップつき
SGTS-STPS-P キャップなし(受け溝加工あり)
SGTS-SCPS 大径パッド・キャップなし
SGTS-SCPS-KS 大径パッド・ポリアセタール(白)キャップつき
SGTS-SCPS-KR 大径パッド・TPE(黒)キャップつき

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

組みつけて使用するステンレス製スラストパッドがあります。
キャップなしSTPS-ASTPS-A
ポリアセタール製キャップつき(白色)STPS-KSTPS-K
受け溝加工STPS-PSTPS-P

SGTSグラブスクリュー

大径パッドにより、面圧を低減できるステンレス製スラストパッドがあります。
キャップなしSCPSSCPS
ポリアセタール製キャップつき(白色)SCPS-KSSCPS-KS
TPE製キャップつき(黒色)SCPS-KRSCPS-KR

SGTSグラブスクリュー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります