• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-SCPS/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-SCPS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M12-50-SCPS50 M12 1.75 50 50 11.5 3.7 6 164 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-SCPS50 M12 1.75 50 60 11.5 3.7 6 171 6,100 6,710 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-SCPS50 M12 1.75 50 65 11.5 3.7 6 174 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-SCPS50 M12 1.75 50 70 11.5 3.7 6 178 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-SCPS50 M12 1.75 50 80 11.5 3.7 6 185 6,250 6,875 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-SCPS50 M12 1.75 50 100 11.5 3.7 6 200 6,430 7,073 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS50 M16 2 50 65 13.5 4 8 215 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS50 M16 2 50 70 13.5 4 8 221 6,790 7,469 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS50 M16 2 50 75 13.5 4 8 227 6,870 7,557 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS50 M16 2 50 80 13.5 4 8 234 6,950 7,645 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS50 M16 2 50 100 13.5 4 8 261 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS50 M16 2 50 125 13.5 4 8 293 7,610 8,371 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS60 M16 2 60 65 13.5 4 8 303 7,840 8,624 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS60 M16 2 60 70 13.5 4 8 309 7,940 8,734 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS60 M16 2 60 75 13.5 4 8 315 8,010 8,811 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS60 M16 2 60 80 13.5 4 8 322 8,090 8,899 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS60 M16 2 60 100 13.5 4 8 349 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS60 M16 2 60 125 13.5 4 8 381 8,750 9,625 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS80 M16 2 80 65 18 8 8 538 14,400 15,840 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS80 M16 2 80 70 18 8 8 544 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS80 M16 2 80 75 18 8 8 550 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS80 M16 2 80 80 18 8 8 557 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS80 M16 2 80 100 18 8 8 584 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS80 M16 2 80 125 18 8 8 616 15,500 17,050 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS100 M16 2 100 65 20 11 8 907 19,000 20,900 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS100 M16 2 100 70 20 11 8 913 19,100 21,010 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS100 M16 2 100 75 20 11 8 919 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS100 M16 2 100 80 20 11 8 926 19,300 21,230 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS100 M16 2 100 100 20 11 8 953 19,600 21,560 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS100 M16 2 100 125 20 11 8 985 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-SCPS60 M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 387 9,050 9,955 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60 M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 407 9,160 10,076 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60 M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 428 9,270 10,197 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60 M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 479 9,600 10,560 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60 M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 530 9,950 10,945 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-SCPS80 M20 2.5 80 80 20 8.3 10 631 17,100 18,810 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS80 M20 2.5 80 90 20 8.3 10 651 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS80 M20 2.5 80 100 20 8.3 10 672 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS80 M20 2.5 80 125 20 8.3 10 723 17,700 19,470 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS80 M20 2.5 80 150 20 8.3 10 774 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-SCPS100 M20 2.5 100 80 22 11.3 10 999 20,900 22,990 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS100 M20 2.5 100 90 22 11.3 10 1019 21,100 23,210 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS100 M20 2.5 100 100 22 11.3 10 1040 21,200 23,320 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS100 M20 2.5 100 125 22 11.3 10 1091 21,500 23,650 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS100 M20 2.5 100 150 22 11.3 10 1142 21,800 23,980 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS-SCPS
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • 大径パッドにより面圧を低減します。
  • グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。SGTSSCPS

SGTS-SCPS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります