• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-SCPS-KS/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-SCPS-KS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M12-50-SCPS50-KS M12 1.75 50 50 11.5 3.7 6 1.7 159 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-SCPS50-KS M12 1.75 50 60 11.5 3.7 6 1.7 166 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-SCPS50-KS M12 1.75 50 65 11.5 3.7 6 1.7 169 6,640 7,304 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-SCPS50-KS M12 1.75 50 70 11.5 3.7 6 1.7 173 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-SCPS50-KS M12 1.75 50 80 11.5 3.7 6 1.7 180 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-SCPS50-KS M12 1.75 50 100 11.5 3.7 6 1.7 195 6,910 7,601 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS50-KS M16 2 50 65 13.5 4 8 1.7 209 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS50-KS M16 2 50 70 13.5 4 8 1.7 215 7,250 7,975 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS50-KS M16 2 50 75 13.5 4 8 1.7 221 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS50-KS M16 2 50 80 13.5 4 8 1.7 228 7,410 8,151 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS50-KS M16 2 50 100 13.5 4 8 1.7 255 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS50-KS M16 2 50 125 13.5 4 8 1.7 287 8,070 8,877 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-SCPS60-KS M16 2 60 65 13.5 4 8 1.7 293 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-SCPS60-KS M16 2 60 70 13.5 4 8 1.7 299 8,460 9,306 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-SCPS60-KS M16 2 60 75 13.5 4 8 1.7 305 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-SCPS60-KS M16 2 60 80 13.5 4 8 1.7 312 8,620 9,482 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-SCPS60-KS M16 2 60 100 13.5 4 8 1.7 339 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-SCPS60-KS M16 2 60 125 13.5 4 8 1.7 371 9,280 10,208 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-SCPS60-KS M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 1.7 378 9,560 10,516 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60-KS M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 1.7 398 9,670 10,637 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60-KS M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 1.7 419 9,780 10,758 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60-KS M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 1.7 470 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60-KS M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 1.7 521 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS-SCPS-KS
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当
プラスティックキャップ ポリアセタール(白)

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • 大径パッドにより面圧を低減します。
  • ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
SCPS-KS

SGTS-SCPS-KS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります