• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-STPS-A/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M6-30-STPS12-A M6 1 12 30 6 1.5 3 9 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-35-STPS12-A M6 1 12 35 6 1.5 3 10 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-40-STPS12-A M6 1 12 40 6 1.5 3 11 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-45-STPS12-A M6 1 12 45 6 1.5 3 12 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-50-STPS12-A M6 1 12 50 6 1.5 3 13 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-35-STPS16-A M8 1.25 16 35 8 2.3 4 22 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-40-STPS16-A M8 1.25 16 40 8 2.3 4 24 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-45-STPS16-A M8 1.25 16 45 8 2.3 4 26 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-50-STPS16-A M8 1.25 16 50 8 2.3 4 27 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-60-STPS16-A M8 1.25 16 60 8 2.3 4 30 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-70-STPS16-A M8 1.25 16 70 8 2.3 4 33 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS20-A M10 1.5 20 45 10 2.6 5 42 2,310 2,541 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS20-A M10 1.5 20 50 10 2.6 5 45 2,350 2,585 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS20-A M10 1.5 20 55 10 2.6 5 47 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS20-A M10 1.5 20 60 10 2.6 5 49 2,400 2,640 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS20-A M10 1.5 20 65 10 2.6 5 52 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS20-A M10 1.5 20 80 10 2.6 5 59 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS25-A M10 1.5 25 45 11 2.9 5 56 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS25-A M10 1.5 25 50 11 2.9 5 59 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS25-A M10 1.5 25 55 11 2.9 5 61 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS25-A M10 1.5 25 60 11 2.9 5 63 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS25-A M10 1.5 25 65 11 2.9 5 66 2,600 2,860 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS20-A M12 1.75 20 50 10 2.6 6 52 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS20-A M12 1.75 20 60 10 2.6 6 59 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS20-A M12 1.75 20 65 10 2.6 6 62 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS20-A M12 1.75 20 70 10 2.6 6 66 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS20-A M12 1.75 20 80 10 2.6 6 73 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS20-A M12 1.75 20 100 10 2.6 6 88 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS25-A M12 1.75 25 50 11 2.9 6 66 2,690 2,959 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS25-A M12 1.75 25 60 11 2.9 6 73 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS25-A M12 1.75 25 65 11 2.9 6 76 2,810 3,091 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS25-A M12 1.75 25 70 11 2.9 6 80 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS25-A M12 1.75 25 80 11 2.9 6 87 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS25-A M12 1.75 25 100 11 2.9 6 102 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-STPS32-A M16 2 32 65 14 4.5 8 148 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-STPS32-A M16 2 32 70 14 4.5 8 154 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-STPS32-A M16 2 32 75 14 4.5 8 160 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-STPS32-A M16 2 32 80 14 4.5 8 167 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-STPS32-A M16 2 32 100 14 4.5 8 194 5,870 6,457 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-STPS32-A M16 2 32 125 14 4.5 8 226 6,230 6,853 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-STPS40-A M20 2.5 40 80 16 4.5 10 273 7,090 7,799 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-STPS40-A M20 2.5 40 90 16 4.5 10 293 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-STPS40-A M20 2.5 40 100 16 4.5 10 314 7,310 8,041 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-STPS40-A M20 2.5 40 125 16 4.5 10 365 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-STPS40-A M20 2.5 40 150 16 4.5 10 416 7,990 8,789 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS-STPS-A
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
STPS-A

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります