• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-STPS-K/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-STPS-Kスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M6-30-STPS12-K M6 1 12 30 6 1.5 3 1.5 9 2,060 2,266 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-35-STPS12-K M6 1 12 35 6 1.5 3 1.5 10 2,070 2,277 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-40-STPS12-K M6 1 12 40 6 1.5 3 1.5 11 2,070 2,277 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-45-STPS12-K M6 1 12 45 6 1.5 3 1.5 12 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-50-STPS12-K M6 1 12 50 6 1.5 3 1.5 13 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-35-STPS16-K M8 1.25 16 35 8 2.3 4 1.5 23 2,170 2,387 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-40-STPS16-K M8 1.25 16 40 8 2.3 4 1.5 25 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-45-STPS16-K M8 1.25 16 45 8 2.3 4 1.5 27 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-50-STPS16-K M8 1.25 16 50 8 2.3 4 1.5 28 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-60-STPS16-K M8 1.25 16 60 8 2.3 4 1.5 31 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-70-STPS16-K M8 1.25 16 70 8 2.3 4 1.5 34 2,300 2,530 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS20-K M10 1.5 20 45 10 2.6 5 1.5 44 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS20-K M10 1.5 20 50 10 2.6 5 1.5 47 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS20-K M10 1.5 20 55 10 2.6 5 1.5 49 2,560 2,816 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS20-K M10 1.5 20 60 10 2.6 5 1.5 51 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS20-K M10 1.5 20 65 10 2.6 5 1.5 54 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS20-K M10 1.5 20 80 10 2.6 5 1.5 61 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS25-K M10 1.5 25 45 11 2.9 5 1.5 59 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS25-K M10 1.5 25 50 11 2.9 5 1.5 62 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS25-K M10 1.5 25 55 11 2.9 5 1.5 64 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS25-K M10 1.5 25 60 11 2.9 5 1.5 66 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS25-K M10 1.5 25 65 11 2.9 5 1.5 69 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS25-K M10 1.5 25 80 11 2.9 5 1.5 76 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS20-K M12 1.75 20 50 10 2.6 6 1.5 54 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS20-K M12 1.75 20 60 10 2.6 6 1.5 61 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS20-K M12 1.75 20 65 10 2.6 6 1.5 64 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS20-K M12 1.75 20 70 10 2.6 6 1.5 68 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS20-K M12 1.75 20 80 10 2.6 6 1.5 75 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS20-K M12 1.75 20 100 10 2.6 6 1.5 90 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS25-K M12 1.75 25 50 11 2.9 6 1.5 69 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS25-K M12 1.75 25 60 11 2.9 6 1.5 76 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS25-K M12 1.75 25 65 11 2.9 6 1.5 79 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS25-K M12 1.75 25 70 11 2.9 6 1.5 83 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS25-K M12 1.75 25 80 11 2.9 6 1.5 90 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS25-K M12 1.75 25 100 11 2.9 6 1.5 105 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-STPS32-K M16 2 32 65 14 4.5 8 1.5 150 5,580 6,138 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-STPS32-K M16 2 32 70 14 4.5 8 1.5 156 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-STPS32-K M16 2 32 75 14 4.5 8 1.5 162 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-STPS32-K M16 2 32 80 14 4.5 8 1.5 169 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-STPS32-K M16 2 32 100 14 4.5 8 1.5 196 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-STPS32-K M16 2 32 125 14 4.5 8 1.5 228 6,490 7,139 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-STPS40-K M20 2.5 40 80 16 4.5 10 1.5 279 7,560 8,316 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-STPS40-K M20 2.5 40 90 16 4.5 10 1.5 299 7,670 8,437 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-STPS40-K M20 2.5 40 100 16 4.5 10 1.5 320 7,780 8,558 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-STPS40-K M20 2.5 40 125 16 4.5 10 1.5 371 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-STPS40-K M20 2.5 40 150 16 4.5 10 1.5 422 8,460 9,306 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS-STPS-K
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当
プラスティックキャップ ポリアセタール(白)

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
STPS-K

SGTS-STPS-K


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります