• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-STPS-P/スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-STPS-Pスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ 寸法図

*1: 適応シャフトまたはパイプ径

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d L H1 e B X 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max.
SGTS-M6-30-STPS12-P M6 1 12 8 30 9 4.5 3 7.5 16 10 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-35-STPS12-P M6 1 12 8 35 9 4.5 3 7.5 16 11 2,800 3,080 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-40-STPS12-P M6 1 12 8 40 9 4.5 3 7.5 16 12 2,800 3,080 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-45-STPS12-P M6 1 12 8 45 9 4.5 3 7.5 16 13 2,810 3,091 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M6-50-STPS12-P M6 1 12 8 50 9 4.5 3 7.5 16 14 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-35-STPS16-P M8 1.25 16 10 35 11 5.3 4 7.5 20 22 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-40-STPS16-P M8 1.25 16 10 40 11 5.3 4 7.5 20 24 3,070 3,377 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-45-STPS16-P M8 1.25 16 10 45 11 5.3 4 7.5 20 26 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-50-STPS16-P M8 1.25 16 10 50 11 5.3 4 7.5 20 27 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-60-STPS16-P M8 1.25 16 10 60 11 5.3 4 7.5 20 30 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M8-70-STPS16-P M8 1.25 16 10 70 11 5.3 4 7.5 20 33 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS20-P M10 1.5 20 12 45 13 5.6 5 7.5 24 43 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS20-P M10 1.5 20 12 50 13 5.6 5 7.5 24 46 3,430 3,773 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS20-P M10 1.5 20 12 55 13 5.6 5 7.5 24 48 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS20-P M10 1.5 20 12 60 13 5.6 5 7.5 24 50 3,480 3,828 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS20-P M10 1.5 20 12 65 13 5.6 5 7.5 24 53 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS20-P M10 1.5 20 12 80 13 5.6 5 7.5 24 60 3,600 3,960 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-45-STPS25-P M10 1.5 25 16 45 15 6.9 5 7.5 32 61 4,350 4,785 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-50-STPS25-P M10 1.5 25 16 50 15 6.9 5 7.5 32 64 4,380 4,818 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-55-STPS25-P M10 1.5 25 16 55 15 6.9 5 7.5 32 66 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-60-STPS25-P M10 1.5 25 16 60 15 6.9 5 7.5 32 68 4,440 4,884 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-65-STPS25-P M10 1.5 25 16 65 15 6.9 5 7.5 32 71 4,460 4,906 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M10-80-STPS25-P M10 1.5 25 16 80 15 6.9 5 7.5 32 78 4,560 5,016 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS20-P M12 1.75 20 12 50 13 5.6 6 7.5 24 53 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS20-P M12 1.75 20 12 60 13 5.6 6 7.5 24 60 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS20-P M12 1.75 20 12 65 13 5.6 6 7.5 24 63 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS20-P M12 1.75 20 12 70 13 5.6 6 7.5 24 67 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS20-P M12 1.75 20 12 80 13 5.6 6 7.5 24 74 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS20-P M12 1.75 20 12 100 13 5.6 6 7.5 24 89 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-50-STPS25-P M12 1.75 25 16 50 15 6.9 6 7.5 32 71 4,550 5,005 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-60-STPS25-P M12 1.75 25 16 60 15 6.9 6 7.5 32 78 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-65-STPS25-P M12 1.75 25 16 65 15 6.9 6 7.5 32 81 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-70-STPS25-P M12 1.75 25 16 70 15 6.9 6 7.5 32 85 4,690 5,159 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-80-STPS25-P M12 1.75 25 16 80 15 6.9 6 7.5 32 92 4,770 5,247 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M12-100-STPS25-P M12 1.75 25 16 100 15 6.9 6 7.5 32 107 4,940 5,434 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-65-STPS32-P M16 2 32 22 65 19 9.5 8 7.5 44 153 6,370 7,007 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-70-STPS32-P M16 2 32 22 70 19 9.5 8 7.5 44 159 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-75-STPS32-P M16 2 32 22 75 19 9.5 8 7.5 44 165 6,550 7,205 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-80-STPS32-P M16 2 32 22 80 19 9.5 8 7.5 44 172 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-100-STPS32-P M16 2 32 22 100 19 9.5 8 7.5 44 199 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M16-125-STPS32-P M16 2 32 22 125 19 9.5 8 7.5 44 231 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-80-STPS40-P M20 2.5 40 25 80 22 10.5 10 7.5 50 304 9,210 10,131 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-90-STPS40-P M20 2.5 40 25 90 22 10.5 10 7.5 50 324 9,320 10,252 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-100-STPS40-P M20 2.5 40 25 100 22 10.5 10 7.5 50 345 9,430 10,373 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-125-STPS40-P M20 2.5 40 25 125 22 10.5 10 7.5 50 396 9,760 10,736 CAD カート 実働15日目出荷
SGTS-M20-150-STPS40-P M20 2.5 40 25 150 22 10.5 10 7.5 50 447 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGTS-STPS-P
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
STPS-P

SGTS-STPS-P


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります