寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | d1 | r | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-15-M6 | SGB-M6・SGBS-M6 | 15 | 8.6 | 4.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 1 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-15-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 15 | 8.6 | 6.1 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-18-M6 | SGB-M6・SGBS-M6 | 18 | 10.8 | 4.5 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-18-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 18 | 10.8 | 6.1 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-18-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 18 | 10.8 | 7.8 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-21-M6 | SGB-M6・SGBS-M6 | 21 | 12.8 | 4.5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-21-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 21 | 12.8 | 6.1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-21-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 21 | 12.8 | 7.8 | 10 | 3 | 4.3 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-21-M12 | SGB-M12・SGBS-M12 | 21 | 12.8 | 9.4 | 10 | 3 | 3.4 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-25-M6 | SGB-M6・SGBS-M6 | 25 | 13 | 4.5 | 10.5 | 3 | 6.5 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-25-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 25 | 13 | 6.1 | 10.5 | 3 | 5.5 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-25-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 25 | 13 | 7.8 | 10.5 | 3 | 4.6 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-25-M12 | SGB-M12・SGBS-M12 | 25 | 13 | 9.4 | 10.5 | 3 | 3.6 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-32-M6 | SGB-M6・SGBS-M6 | 32 | 14 | 4.5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-32-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 32 | 14 | 6.1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-32-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 32 | 14 | 7.8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-32-M12 | SGB-M12・SGBS-M12 | 32 | 14 | 9.4 | 11 | 3 | 4.2 | 7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-40-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 40 | 16 | 6.1 | 13 | 4 | 8 | 11 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-40-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 40 | 16 | 7.8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-40-M12 | SGB-M12・SGBS-M12 | 40 | 16 | 9.4 | 13 | 4 | 6.2 | 11 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBP-50-M8 | SGB-M8・SGBS-M8 | 50 | 16 | 6.1 | 15.5 | 4 | 10.4 | 15 | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBP-50-M10 | SGB-M10・SGBS-M10 | 50 | 16 | 7.8 | 15.5 | 4 | 9.3 | 15 | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBP-50-M12 | SGB-M12・SGBS-M12 | 50 | 16 | 9.4 | 15.5 | 4 | 8.7 | 15 | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SBP | |
|---|---|
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |