• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SBP-50-M10

スラストパッド

Thrust Pad

SBP-50-M10の形状図

SBPスラストパッド 寸法図

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBP-50-M10 SGB-M10・SGBS-M10 50 16 7.8 15.5 4 9.3 15 530 583 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SBP-50-M10の材質・仕上げ

SBP
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

SBP-50-M10の特長

  • グラブスクリューSGBSGBSを別途購入し、セットでご使用ください。SGBSGBS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • プラスティック製のため、ワークを傷つけません。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • 豊富なラインアップ。ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGB-SBPSGBS-SBPもあります。SGB-SBPSGBS-SBP

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SBPにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります