• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SBPS-21-M8

スラストパッド

Thrust Pad

SBPS-21-M8の形状図

SBPSスラストパッド 寸法図

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBPS-21-M8 SGBS-M8 21 12.8 6.1 10 3 5 16 1,560 1,716 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SBPS-21-M8の材質・仕上げ

SBPS
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム

SBPS-21-M8の特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
  • グラブスクリューSGBSを別途購入し、セットでご使用ください。SGBS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が不均一または傾いている場合などに効果的です。
  • 豊富なラインアップ。ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGBS-SBPSもあります。SGBS-SBPS

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SBPSにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります