• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

SCPS-KS

形状図

SCPS-KSスラストパッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGTS-M12
SGTS-M16
SGTS-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCPS-50-M12-KS SGTS-M12 50 9.2 11.5 1.7 130 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-50-M16-KS SGTS-M16 50 12.5 13.5 1.7 136 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-60-M16-KS SGTS-M16 60 12.5 13.5 1.7 220 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-60-M20-KS SGTS-M20 60 16.5 15.5 1.7 229 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
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
SCPS-KS
スラストパッド SUS304相当
プラスティックキャップ ポリアセタール(白)

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
  • グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • 大径パッドにより面圧を低減します。
  • ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-SCPS-KSもあります。SGTS-SCPS-KS

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります