• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

STP-P

形状図

STP-Pスラストパッド 寸法図

*1: 適応シャフトまたはパイプ径

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGT-M6
SGT-M8
SGT-M10・SGT-M12
SGT-M16
SGT-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 d X 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max.
STP-12-P SGT-M6 12 5.2 9 8 7.5 16 6 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
STP-16-P SGT-M8 16 6.3 11 10 7.5 20 13 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
STP-20-P SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 13 12 7.5 24 24 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
STP-25-P SGT-M10・SGT-M12 25 9.2 15 16 7.5 32 42 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
STP-32-P SGT-M16 32 12.5 19 22 7.5 44 80 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
STP-40-P SGT-M20 40 16.5 22 25 7.5 50 155 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
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
STP-P
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Pもあります。SGT-STP-P

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります