• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

STP-12-P

スラストパッド

Thrust Pad

STP-12-Pの形状図

STP-Pスラストパッド 寸法図

*1: 適応シャフトまたはパイプ径

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 d X 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max.
STP-12-P SGT-M6 12 5.2 9 8 7.5 16 6 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

STP-12-Pの材質・仕上げ

STP-P
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

STP-12-Pの特長

  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Pもあります。SGT-STP-P

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

STP-Pにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります