• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

STP-12

スラストパッド

Thrust Pad

STP-12の形状図

STPスラストパッド 寸法図

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 h1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-12 SGT-M6 12 10 - 4.6 7 2.5 - 4 510 561 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

STP-12の材質・仕上げ

STP
スラストパッド SUM22L、浸炭焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

STP-12の特長

  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して5°まで傾きます。
  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。SGT-STP

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

STPスラストパッド

SGT-STPの場合
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

STPにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります