• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

STPS-A

形状図

STPS-Aスラストパッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGTS-M6
SGTS-M8
SGTS-M10・SGTS-M12
SGTS-M16
SGTS-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STPS-12-A SGTS-M6 12 5.2 6 5 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
STPS-16-A SGTS-M8 16 6.3 8 13 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
STPS-20-A SGTS-M10・SGTS-M12 20 8.4 10 23 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
STPS-25-A SGTS-M10・SGTS-M12 25 9.2 11 37 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
STPS-32-A SGTS-M16 32 12.5 14 75 3,840 4,224 CAD カート 実働15日目出荷
STPS-40-A SGTS-M20 40 16.5 16 124 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
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
STPS-A
スラストパッド SUS304相当

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
  • グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-STPS-Aもあります。SGTS-STPS-A

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります