• セットカラー

セットカラー - セットスクリュータイプ

Set Collar Setscrew Type

NSC-C

形状図

NSC-Cセットカラー - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D1 M*1
(並目)
セットスクリュー 本数 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-5-C 3 5 7 M3 1 1 180 198 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-6-C 3 6 7 M3 1 1 180 198 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-8-C 3 8 7 M3 1 2 180 198 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-5-C 4 5 8 M3 1 1 240 264 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-6-C 4 6 12 M4 1 5 240 264 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-8-C 4 8 12 M4 1 6 240 264 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-5-C 5 5 11 M3 1 3 250 275 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-6-C 5 6 14 M4 1 6 250 275 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-8-C 5 8 14 M4 1 8 250 275 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-10-C 5 10 14 M4 1 10 250 275 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-5-C 6 5 12 M3 2 3 260 286 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-6-C 6 6 15 M4 1 6 260 286 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-8-C 6 8 15 M4 1 9 260 286 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-10-C 6 10 16 M4 1 13 260 286 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-5-C 8 5 14 M3 2 4 280 308 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-6-C 8 6 16 13 M4 2 6 280 308 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-8-C 8 8 16 13 M4 2 9 280 308 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-10-C 8 10 18 13 M4 2 16 280 308 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-5-C 10 5 16 M3 2 5 290 319 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-6-C 10 6 18 16 M4 2 8 290 319 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-8-C 10 8 18 16 M4 2 10 290 319 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-10-C 10 10 20 16 M4 2 17 290 319 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-6-C 12 6 20 M4 2 9 360 396 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-8-C 12 8 22 20 M4 2 16 360 396 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-10-C 12 10 26 20 M5 2 30 360 396 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-12-C 12 12 26 20 M6 2 36 360 396 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-6-C 13 6 20 M4 2 8 390 429 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-8-C 13 8 22 20 M4 2 15 390 429 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-10-C 13 10 26 20 M5 2 28 390 429 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-14-12-C 14 12 26 20 M5 2 33 420 462 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-6-C 15 6 24 M4 2 12 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-8-C 15 8 25 24 M5 2 19 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-10-C 15 10 25 24 M5 2 24 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-12-C 15 12 28 24 M5 2 39 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-6-C 16 6 24 M4 2 11 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-8-C 16 8 28 24 M5 2 24 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-10-C 16 10 28 24 M5 2 31 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-12-C 16 12 28 24 M5 2 37 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-10-C 17 10 30 26 M6 2 35 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-12-C 17 12 32 26 M6 2 49 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-18-15-C 18 15 32 29 M6 2 61 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-7-C 20 7 30 M5 2 21 520 572 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-10-C 20 10 32 29 M6 2 36 520 572 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-12-C 20 12 32 29 M6 2 83 520 572 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-15-C 20 15 32 29 M6 2 55 520 572 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-22-18-C 22 18 38 34 M8 2 101 620 682 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-12-C 25 12 38 37 M6 2 60 690 759 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-15-C 25 15 38 37 M6 2 73 690 759 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-18-C 25 18 42 38 M8 2 122 690 759 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-28-18-C 28 18 45 40 M8 2 129 770 847 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-14-C 30 14 45 42 M8 2 91 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-16-C 30 16 45 42 M8 2 106 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-18-C 30 18 49 42 M8 2 156 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-20-C 30 20 49 42 M8 2 175 790 869 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-32-20-C 32 20 53 44 M8 2 206 940 1,034 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-15-C 35 15 50 47 M8 2 111 980 1,078 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-18-C 35 18 55 47 M8 2 187 980 1,078 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-20-C 35 20 59 47 M8 2 256 980 1,078 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-38-22-C 38 22 64 50 M10 2 330 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-C 40 18 60 55 M10 2 213 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-22-C 40 22 72 55 M10 2 438 1,620 1,782 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-45-22-C 45 22 75 60 M10 2 445 1,820 2,002 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-20-C 50 20 70 65 M10 2 284 1,870 2,057 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-25-C 50 25 79 65 M10 2 537 1,870 2,057 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSC-CP2NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-C
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • セットスクリュータイプのセットカラー。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
  • 片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
    ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります