• セットカラー

セットカラー - セットスクリュータイプ

Set Collar Setscrew Type

NSC-M

形状図

NSC-Mセットカラー - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D1 M*1
(並目)
セットスクリュー 本数 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-5-M 3 5 7 M3 1 1 330 363 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-6-M 3 6 7 M3 1 1 330 363 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-3-8-M 3 8 7 M3 1 2 330 363 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-5-M 4 5 8 M3 1 1 370 407 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-6-M 4 6 12 M4 1 5 370 407 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-8-M 4 8 12 M4 1 6 370 407 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-5-M 5 5 11 M3 1 3 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-6-M 5 6 14 M4 1 6 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-8-M 5 8 14 M4 1 8 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-10-M 5 10 14 M4 1 10 400 440 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-5-M 6 5 12 M3 2 3 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-6-M 6 6 15 M4 1 7 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-8-M 6 8 15 M4 1 7 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-10-M 6 10 16 M4 1 13 440 484 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-5-M 8 5 14 M3 2 4 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-6-M 8 6 16 13 M4 2 6 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-8-M 8 8 16 13 M4 2 9 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-10-M 8 10 18 13 M4 2 15 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-5-M 10 5 16 M3 2 8 510 561 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-6-M 10 6 18 16 M4 2 8 510 561 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-8-M 10 8 18 16 M4 2 10 510 561 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-10-M 10 10 20 16 M4 2 17 510 561 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-6-M 12 6 20 M4 2 8 590 649 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-8-M 12 8 22 20 M4 2 16 590 649 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-10-M 12 10 26 20 M5 2 30 590 649 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-12-M 12 12 26 20 M6 2 36 590 649 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-6-M 13 6 20 M4 2 8 640 704 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-8-M 13 8 22 20 M4 2 15 640 704 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-10-M 13 10 26 20 M5 2 29 640 704 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-14-12-M 14 12 26 20 M5 2 33 700 770 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-6-M 15 6 24 M4 2 12 720 792 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-8-M 15 8 25 24 M5 2 19 720 792 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-10-M 15 10 25 24 M5 2 24 720 792 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-12-M 15 12 28 24 M5 2 39 720 792 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-6-M 16 6 24 M4 2 11 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-8-M 16 8 28 24 M5 2 24 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-10-M 16 10 28 24 M5 2 31 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-12-M 16 12 28 24 M5 2 37 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-10-M 17 10 30 26 M6 2 35 810 891 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-12-M 17 12 32 26 M6 2 51 810 891 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-18-15-M 18 15 32 29 M6 2 61 820 902 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-7-M 20 7 30 M5 2 21 860 946 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-10-M 20 10 32 29 M6 2 68 860 946 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-12-M 20 12 32 29 M6 2 44 860 946 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-15-M 20 15 32 29 M6 2 55 860 946 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-22-18-M 22 18 38 34 M8 2 101 960 1,056 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-12-M 25 12 38 37 M6 2 58 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-15-M 25 15 38 37 M6 2 72 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-18-M 25 18 42 38 M8 2 120 1,080 1,188 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-28-18-M 28 18 45 40 M8 2 130 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-14-M 30 14 45 42 M8 2 92 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-16-M 30 16 45 42 M8 2 105 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-18-M 30 18 49 42 M8 2 157 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-20-M 30 20 49 42 M8 2 176 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-32-20-M 32 20 53 44 M8 2 205 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-15-M 35 15 50 47 M8 2 114 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-18-M 35 18 55 47 M8 2 188 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-20-M 35 20 59 47 M8 2 257 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-38-22-M 38 22 64 50 M10 2 330 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-M 40 18 60 55 M10 2 211 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-22-M 40 22 72 55 M10 2 438 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-45-22-M 45 22 75 60 M10 2 446 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-20-M 50 20 70 65 M10 2 284 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-25-M 50 25 79 65 M10 2 538 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSC-CP2NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-M
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7

特長

  • セットスクリュータイプのセットカラー。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
  • 片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
    ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります