• ストッパボルト・ストッパスクリュー

ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製

Stopper Bolts - Stainless Steel SUS420J2

SPMJ

形状図

SPMJストップピン - ステンレス(SUS420J2)製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L3 L1 L B C(約) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPMJ-M5 M5 0.8 10.5 3.5 7 8 9.2 2.3 800 880 CAD カート 在庫品
SPMJ-M6 M6 1 12 4 8 10 11.5 4 810 891 CAD カート 在庫品
SPMJ-M8 M8 1.25 15 5 10 13 15 8.7 820 902 CAD カート 在庫品
SPMJ-M10 M10 1.5 20 6 14 17 19.6 18.3 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SPMJ-M12 M12 1.75 23 7 16 19 21.9 28.1 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
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
SPMJ
本体 SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上)・端面研磨

特長

  • ストッパボルトSSBS-BストッパスクリューSANS-Bの受け側として使用してください。SSBS-BSANS-B
  • SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。

使用例

ストッパスクリューSANS-Bと組み合わせて。

SPMJストップピン - ステンレス(SUS420J2)製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ストッパボルト・ストッパスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります