寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMJ-M5-B | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 10 | 2.1 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPMJ-M6-B | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 12 | 3.6 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPMJ-M8-B | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 7.8 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPMJ-M10-B | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 22 | 16.6 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPMJ-M12-B | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 25 | 25.7 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPMJ-B | |
|---|---|
| 本体 | SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上) |
特長
- ワークのストッパなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
使用例
ワークのストッパなどの用途に。