• ストッパボルト・ストッパスクリュー

ロケーティングブロック

Locating Block

SBN

形状図

SBNロケーティングブロック寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ W A H P 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBN-6-30-A M6 1 45 22 30 24 192 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
SBN-8-30-A M8 1.25 45 22 30 24 172 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
SBN-10-30-A M10 1.5 50 22 30 28 167 4,730 5,203 CAD カート 在庫品
SBN-12-30-A M12 1.75 50 22 30 28 134 5,140 5,654 CAD カート 在庫品
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
SBN
本体 SS400
ニッケルメッキ

特長

  • ストッパボルトSSB-ASSB-BSSBS-BやアジャストボルトSATと組み合わせて、簡易の位置決めができます。SSB-ASSB-BSSBS-BSAT

使用例

アジャストボルト、アジャストボルト用ブロックと組み合わせて。

SBNロケーティングブロック


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。