• 構造部品

DINレール取付プレート

Bracket for use with DIN Rail

EDP

形状図

EDPDINレール取付プレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
EDP-70 15 330 363 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

EDP
本体 ポリアセタール(黒)
スプリング SUS631J1

特長

  • DINレールに組みつけるブラケットです。
  • プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
  • 取りつけはDINレール前面から押すだけです。
  • 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
  • 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。

使用例

EDPDINレール取付プレート


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります