• 構造部品

アルミフレーム取りつけ用Tナット

T-Nuts for Aluminium Profile Assembly

FPSC-N

形状図

FPSC-Nアルミフレーム取りつけ用Tナット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPSC-6-N 1 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-8-N 3 210 231 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FPSC-N
本体 亜鉛ダイカスト

特長

  • HNGF FPSCの専用Tナットです。
  • HNGF FPSCをアルミフレームへ取りつける際に位置決めをすることが可能です。
  • Tナットを使うことで、HNGFFPSC本体の回転を防止できます。

取りつけ

FPSCの取りつけ方向は使用するアルミフレームの溝幅に合わせて調整ください。

FPSC-Nアルミフレーム取りつけ用Tナット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります