• 構造部品

パネル保護座金(スティール製)

Panel Protection Washer

FPW

形状図

FPWパネル保護座金(スティール製)

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び 対応パネル厚さ L L1 T D D1 d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPW-4-3.5 4 3 3.5 6 2.5 7 14 4.1 9.3 2.9 390 429 CAD カート 在庫品
FPW-4-5.5 4 5 5.5 8 2.5 7 14 4.1 9.3 3.3 410 451 CAD カート 在庫品
FPW-5-3.5 5 3 3.5 6.5 3 8 15 5.1 11.5 3.2 390 429 CAD カート 在庫品
FPW-5-5.5 5 5 5.5 8.5 3 8 15 5.1 11.5 3.5 410 451 CAD カート 在庫品
FPW-6-3.5 6 3 3.5 7 3.5 9 16 6.1 13.8 4.3 410 451 CAD カート 在庫品
FPW-6-5.5 6 5 5.5 9 3.5 9 16 6.1 13.8 4.7 440 484 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

FPW
本体 S45C
三価クロメート処理

特長

  • アクリルなどのパネルを皿小ねじで固定するときにねじの締めつけ荷重によるパネルの割れや傷つきを防ぐための座金です。
  • JIS B 1111に準拠した十字穴付き皿小ねじおよびJIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルトに対応。
  • パネルの厚さは3mmと5mmに対応。
  • L寸法はパネルの厚さより長く設計されているため、ねじの締結時にパネルに締めつけの荷重が加わりません。

取りつけ

FPWパネル保護座金(スティール製)


使用例

FPWパネル保護座金(スティール製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります