寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | H | h | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF-3-KR | 16 | 3.2 | 5 | 1 | 3.7 | 4.5 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-4-KR | 20 | 4.3 | 5 | 1 | 3.7 | 6.4 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-4D-KR | 25 | 4.3 | 5.7 | 1 | 4 | 11 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCF-5-KR | 32 | 5.3 | 6.7 | 1 | 5 | 24 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
●価格は1袋あたりの価格です。
材質・仕上げ
| SCF-KR | |
|---|---|
| 平座金 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| カバーキャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78 |
特長
-
SCF-KR----カバーキャップ:TPE
滑り止めなどの用途に。 - 取りつけには、皿小ねじを使用してください。
- カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。
使用例