寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | E1 | E | H | H1 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS-M4-R | M4 | 0.7 | 16.5 | 18 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M6-R | M6 | 1 | 23.5 | 25 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M8-R | M8 | 1.25 | 31 | 33 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M10-R | M10 | 1.5 | 39 | 41 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M12-R | M12 | 1.75 | 47 | 49 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M16-R | M16 | 2 | 57 | 60 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M4-L | M4 | 0.7 | 16.5 | 18 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M6-L | M6 | 1 | 23.5 | 25 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M8-L | M8 | 1.25 | 31 | 33 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M10-L | M10 | 1.5 | 39 | 41 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M12-L | M12 | 1.75 | 47 | 49 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHS-M16-L | M16 | 2 | 57 | 60 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHS | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度35-40HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ロッドエンド軸受の高さ調整などの用途に。
-
品番末尾の記号により、右ねじ・左ねじを選択できます。
SHS-R----右ねじ
SHS-L----左ねじ - 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
使用例
ロッドエンド軸受の調整に。