寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | D | F | d | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOS-M3-10-A | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-15-A | M3 | 0.5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-15-A | M4 | 0.7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-20-A | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | 2 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-25-A | M4 | 0.7 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.2 | 2.5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-20-A | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | 3.5 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-25-A | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | 4 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-30-A | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | 4.5 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-25-A | M6 | 1 | 25 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | 6.8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-30-A | M6 | 1 | 30 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | 7.4 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-40-A | M6 | 1 | 40 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1.2 | 8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPOS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 引張コイルばね用の支柱。
-
穴タイプと溝タイプがあります。
SPOS-A----穴タイプ
SPOS-B----溝タイプ