寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | D | D1 | F | h | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOS-M3-15-B | M3 | 0.5 | 15 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-20-B | M3 | 0.5 | 20 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-25-B | M3 | 0.5 | 25 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-30-B | M3 | 0.5 | 30 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-35-B | M3 | 0.5 | 35 | 10 | 3 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 1.9 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-15-B | M4 | 0.7 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-20-B | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-25-B | M4 | 0.7 | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-30-B | M4 | 0.7 | 30 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-35-B | M4 | 0.7 | 35 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M4-40-B | M4 | 0.7 | 40 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-15-B | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 3 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-20-B | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 3.5 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-25-B | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 3.8 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-30-B | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 4 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-35-B | M5 | 0.8 | 35 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 4.3 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M5-40-B | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 4.5 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-15-B | M6 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 3.2 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-20-B | M6 | 1 | 20 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 5 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-25-B | M6 | 1 | 25 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 6.8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-30-B | M6 | 1 | 30 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-35-B | M6 | 1 | 35 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 7.1 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-40-B | M6 | 1 | 40 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 7.3 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-45-B | M6 | 1 | 45 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 7.5 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 7.7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M6-60-B | M6 | 1 | 60 | 16 | 6 | 3.6 | 4 | 3 | 1.2 | 8 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-20-B | M8 | 1.25 | 20 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 13 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-25-B | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 14 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-35-B | M8 | 1.25 | 35 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 16.3 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-45-B | M8 | 1.25 | 45 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M8-60-B | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 19 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-35-B | M10 | 1.5 | 35 | 22 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 23 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-40-B | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 24 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-45-B | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 26.8 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-50-B | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 29.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-60-B | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 35 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M12-50-B | M12 | 1.75 | 50 | 30 | 12 | 6.5 | 4 | 4 | 1.8 | 42 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M12-60-B | M12 | 1.75 | 60 | 30 | 12 | 6.5 | 4 | 4 | 1.8 | 50.5 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M12-70-B | M12 | 1.75 | 70 | 30 | 12 | 6.5 | 4 | 4 | 1.8 | 59 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPOS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 引張コイルばね用の支柱。
-
穴タイプと溝タイプがあります。
SPOS-A----穴タイプ
SPOS-B----溝タイプ