• 構造部品

ローラチェーンボルト

Roller Chain Bolt

SRC

形状図

SRCローラチェーンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ローラチェーン
呼び番号
E M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1 L F d B1 B2 H1 最大荷重 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SRC-11-10-R 11 10 M2.5 0.45 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 300 1.8 600 660 CAD カート 在庫品
SRC-11-15-R 11 15 M2.5 0.45 14.1 22.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 300 2 680 748 CAD カート 在庫品
SRC-11-20-R 11 20 M2.5 0.45 19.1 27.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 300 2.2 730 803 CAD カート 在庫品
SRC-15-12-R 15 12 M3 0.5 10 20.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 440 2.8 600 660 CAD カート 在庫品
SRC-15-18-R 15 18 M3 0.5 16 26.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 440 3.1 690 759 CAD カート 在庫品
SRC-15-25-R 15 25 M3 0.5 23 33.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 440 3.5 790 869 CAD カート 在庫品
SRC-25-18-R 25 18 M4 0.7 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 780 5 570 627 CAD カート 在庫品
SRC-25-25-R 25 25 M4 0.7 23.5 35.2 3 2.4 4.8 7 2.4 780 6 660 726 CAD カート 在庫品
SRC-25-40-R 25 40 M4 0.7 38.5 50.2 3 2.4 4.8 7 2.4 780 7 830 913 CAD カート 在庫品
SRC-35-25-R 35 25 M6 1 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1960 12 600 660 CAD カート 在庫品
SRC-35-32-R 35 32 M6 1 30.5 47 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1960 14 710 781 CAD カート 在庫品
SRC-35-55-R 35 55 M6 1 53.5 70 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1960 18 860 946 CAD カート 在庫品
SRC-40-33-R 40 33 M8 1.25 31 52.5 6 4 11.2 13 5 3530 30 710 781 CAD カート 在庫品
SRC-40-40-R 40 40 M8 1.25 38 59.5 6 4 11.2 13 5 3530 33 850 935 CAD カート 在庫品
SRC-40-70-R 40 70 M8 1.25 68 89.5 6 4 11.2 13 5 3530 44 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
SRC-50-41-R 50 41 M10 1.5 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 5680 60 990 1,089 CAD カート 在庫品
SRC-50-50-R 50 50 M10 1.5 48 74 7.5 5.2 13.8 17 6 5680 66 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SRC-50-75-R 50 75 M10 1.5 73 99 7.5 5.2 13.8 17 6 5680 80 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SRC-60-49-R 60 49 M12 1.75 47 78 9 6 17.8 19 7 8230 100 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SRC-60-63-R 60 63 M12 1.75 61 92 9 6 17.8 19 7 8230 120 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
SRC-60-100-R 60 100 M12 1.75 98 129 9 6 17.8 19 7 8230 150 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
SRC-80-60-R 80 60 M16 2 57 98 12 8 22.6 24 10 15400 210 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
SRC-80-80-R 80 80 M16 2 77 118 12 8 22.6 24 10 15400 240 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
SRC-80-115-R 80 115 M16 2 112 153 12 8 22.6 24 10 15400 300 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
SRC-100-70-R 100 70 M20 2.5 65 117 15 9.6 27.5 30 12 23900 440 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
SRC-100-100-R 100 100 M20 2.5 95 147 15 9.6 27.5 30 12 23900 520 3,650 4,015 CAD カート 在庫品
SRC-100-145-R 100 145 M20 2.5 140 192 15 9.6 27.5 30 12 23900 630 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
SRC-11-10-L 11 10 M2.5 0.45 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 300 1.8 630 693 CAD カート 在庫品
SRC-15-12-L 15 12 M3 0.5 10 20.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 440 2.8 630 693 CAD カート 在庫品
SRC-25-18-L 25 18 M4 0.7 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 780 5 630 693 CAD カート 在庫品
SRC-35-25-L 35 25 M6 1 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1960 12 660 726 CAD カート 在庫品
SRC-40-33-L 40 33 M8 1.25 31 52.5 6 4 11.2 13 5 3530 30 790 869 CAD カート 在庫品
SRC-50-41-L 50 41 M10 1.5 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 5680 60 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SRC-60-49-L 60 49 M12 1.75 47 78 9 6 17.8 19 7 8230 100 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SRC-80-60-L 80 60 M16 2 57 98 12 8 22.6 24 10 15400 210 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
SRC-100-70-L 100 70 M20 2.5 65 117 15 9.6 27.5 30 12 23900 440 3,260 3,586 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SRC
本体 S45C(硬度35-40HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
  • 品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
    SRC-R----右ねじ
    SRC-L----左ねじ
  • 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
  • ローラチェーンとの連結には、ローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 寸法表の最大荷重は引張における値です。

使用例

バランスウェイトの接続に。

SRCローラチェーンボルト


関連商品

チェーンの張り調整にはターンバックルSTRSTBをご使用ください。
STRSTRSTRSSTBSTB

SRCローラチェーンボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります