寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 最大荷重 (N) |
適用ローラチェーン呼び番号 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | L | F | d | B1 | B2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF-35 | 1960 | 35 | M6 | 1 | 10 | 24 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 12 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRF-40 | 3530 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 30 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 25 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRF-50 | 5680 | 50 | M10 | 1.5 | 15 | 38 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 54 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRF-60 | 8230 | 60 | M12 | 1.75 | 18 | 42 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 75 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRF-80 | 15400 | 80 | M16 | 2 | 20 | 52 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 148 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRF-100 | 23900 | 100 | M20 | 2.5 | 25 | 65 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 292 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SRF スティール製 | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ローラチェーンと機械・装置との連結にご使用ください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ローラチェーンナットを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンナットは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。