寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ローラチェーン呼び番号 | min.L | min.P | A | sw | d | H1 | F | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR-11 | 11 | 40 | 36.4 | 4 | 5 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 6.6 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-15 | 15 | 46 | 41.6 | 5 | 6 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 9.6 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-25 | 25 | 62 | 56 | 7.5 | 7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 18 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-35 | 35 | 85 | 76 | 10 | 10 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 44 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-40 | 40 | 110 | 98 | 13 | 13 | 4.1 | 5 | 6 | 105 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-50 | 50 | 135 | 120 | 16 | 17 | 5.2 | 6 | 7.5 | 215 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-60 | 60 | 161 | 143 | 20 | 19 | 6.1 | 7 | 9 | 330 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-80 | 80 | 201 | 177 | 21 | 24 | 8.1 | 10 | 12 | 680 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 在庫品 |
| STR-100 | 100 | 239 | 209 | 20 | 30 | 9.7 | 12 | 15 | 1270 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:11 |
STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:15-25 |
STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:35-100 |
|
|---|---|---|---|
| ジョイントナット SJNSJNS |
S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM24L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ローラチェーンボルト SRCSRCS |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- チェーンの張り調整などの用途に。
- 両側のローラチェーンボルトSRCSRCSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 最大荷重はSRC(SRC)をご参照ください。
使用例