• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLCA-40

パワークランパー用クランプカラー

Clamp Collars for Power Clamps

CLCA-40の形状図

CLCAパワークランパー用クランプカラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d d1 d2 A A1 A2 A3 B B1 L L1 L2 M 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLCA-40 40 8.5 13 61.35 39 29.35 21 48 21 54 51 38 M10 150 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷

CLCA-40の材質・仕上げ

CLCA
本体 アルミニウム
アルマイト処理(黒)
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

CLCA-40の特長

  • 空気圧クランプ式のパワークランパーのシリンダー部をクランプして機械・装置に取りつけることができます。
  • パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
    センタリングガイドブシュを使用することで正確な位置決めが可能です。

使用例

CLCAパワークランパー用クランプカラー


関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLCAパワークランパー用クランプカラー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLCAにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります