• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLCV-62-TF

パワークランパー用カバー - PTFEコーティング

Protective Covers for Power Clamps

CLCV-62-TFの形状図

CLCV-TFパワークランパー用カバー - PTFEコーティング寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 M d1 d2 d3 d4 H H1 h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLCV-62-TF 62 44 162 47 9 M10 13 10.5 13 16 16 27 3.1 638 60,000 66,000 CAD カート 実働15日目出荷

CLCV-62-TFの材質・仕上げ

CLCV-TF
本体 アルミニウム
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング (緑)
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

CLCV-62-TFの特長

  • パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプ - PTFEコーティングCLPV-TF用のカバーです。
  • CLPV-TFの背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
  • 溶接スプレーや腐食から保護するために、PTFEコーティングをしています。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLCV-TFパワークランパー用カバー - PTFEコーティング


関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLCV-TF


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLCV-TFにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります