• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLCV-42

パワークランパー用カバー

Protective Covers for Power Clamps

CLCV-42の形状図

CLCVパワークランパー用カバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 M d1 d2 d3 d4 H H1 h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLCV-42 42 30 109 25 6.5 M6 9 6.5 9 11 12 20 2.1 104 31,700 34,870 CAD カート 実働15日目出荷

CLCV-42の材質・仕上げ

CLCV
本体 アルミニウム
アルマイト処理(黒)
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

CLCV-42の特長

  • パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプCLPV用のカバーです。
  • CLPVの背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLCVパワークランパー用カバー


関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLCVパワークランパー用カバー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLCVにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります