• パワークランパー(空気圧クランプ式)

パワークランパー用センタリングガイドブシュ

Centering Guide Bushings for Power Clamps

CLGB

形状図

CLGBパワークランパー用センタリングガイドブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLGB-7 7 5.1 4 1 1,510 1,661 CAD カート 実働15日目出荷
CLGB-9 9 6.1 4 1 1,590 1,749 CAD カート 実働15日目出荷
CLGB-11 11 8.1 4 1 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
CLGB-13 13 10.1 4 2 2,330 2,563 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

CLGB
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 空気圧クランプ式のパワークランパーやクランプジョー、ホルダーなどの正確な位置決めができます。
  • 横ずれを吸収し、取りつけねじに過大な負荷がかからないようにします。

使用例

CLGBパワークランパー用センタリングガイドブシュ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります