寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B1 | A | A1 | A2 | B | B2 | d | M1 | M2 | L | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHA-10-1 | 10 | 37 | 12 | 14.5 | 13 | - | 7 | M8 | M5 | 19.5 | 10 | 20 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-10-2 | 10 | 37 | 12 | 14.5 | 30 | 17 | 7 | M8 | M5 | 19.5 | 10 | 30 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-12-1 | 12 | 53 | 18 | 20.9 | 17 | - | 9 | M10 | M6 | 29.5 | 12 | 90 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-12-2 | 12 | 53 | 18 | 20.9 | 40 | 23 | 9 | M10 | M6 | 29.5 | 12 | 120 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-16-1 | 16 | 63 | 22 | 23.5 | 20 | - | 11 | M12 | M8 | 34 | 14 | 110 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-16-2 | 16 | 63 | 22 | 23.5 | 50 | 30 | 11 | M12 | M8 | 34 | 14 | 180 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-18-1 | 18 | 73 | 27 | 28.5 | 20 | - | 13 | M12 | M10 | 34 | 16 | 130 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHA-18-2 | 18 | 73 | 27 | 28.5 | 60 | 40 | 13 | M12 | M10 | 34 | 16 | 190 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLHA | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- CLPV CLPH CLPCのクランプアームに取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
-
品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHA-**-1----1本取りつけタイプ
CLHA-**-2----2本取りつけタイプ -
CLHA-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。 - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例


適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHA-10 | CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20 |
| CLHA-12 | CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32 |
| CLHA-16 | CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40 |
| CLHA-18 | CLPV-50, CLPH-50 |