寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B1 | A | A1 | A2 | A3 | B | B2 | d1 | d2 | M1 | M2 | L1 | L2 | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHC-10-T | 10 | 37 | 12 | 14.5 | - | 30 | 17 | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 19.5 | 10 | 33 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-10-I | 10 | 54 | 12 | 14.5 | 17 | 13 | - | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 19.5 | 10 | 30 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-12-T | 12 | 53 | 18 | 20.9 | - | 40 | 23 | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 29.5 | 12 | 120 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-12-I | 12 | 76 | 18 | 20.9 | 23 | 17 | - | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 29.5 | 14 | 80 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-16-T | 16 | 63 | 22 | 23.5 | - | 50 | 30 | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 34 | 14 | 190 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-16-I | 16 | 93 | 22 | 23.5 | 30 | 20 | - | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 34 | 16 | 170 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-18-T | 18 | 73 | 27 | 28.5 | - | 60 | 40 | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 34 | 16 | 200 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHC-18-I | 18 | 113 | 27 | 28.5 | 40 | 20 | - | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 34 | 18 | 250 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLHC | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- CLPV CLPH CLPCのクランプアームに取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHCを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
-
品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
CLHC-**-T----T型タイプ
CLHC-**-I----I型タイプ - CLHC-**-Iを使用する場合、パワークランパーの最大使用圧力は0.6MPaです。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例


適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHC-10 | CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20 |
| CLHC-12 | CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32 |
| CLHC-16 | CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40 |
| CLHC-18 | CLPV-50, CLPH-50 |